{schunk/werkstueckspanntechnik/werkstueckdirektspannsysteme/wdp_5x/module_als_maschinentischschnittstelle/wdp-5x-bmg_99-60.prj},{NB=SCHUNK-0471618 WDP-5X-BMG 99-60},{IDNR=0471618},{AD01=99.000},{AD02=39.000},{AD03=37.189},{AD04=36.698},{AD05=28.000},{AD06=27.592},{H01=60.000},{H02=35.000},{ID01=25.000},{ID02=70.200},{ID03=57.200},{ID04=36.800},{ID05=18.000},{ID06=16.000},{KW01=16.000},{L01=2.500},{L02=5.000},{L03=7.500},{L04=14.000},{L05=49.950},{L06=58.500},{L07=14.000},{L08=1.779},{L09=10.000},{L10=14.595},{L11=18.268},{L12=22.945},{L13=24.165},{L14=27.000},{L15=35.000},{L16=0.400},{L17=9.962},{L18=14.000},{L19=22.800},{L20=26.000},{L21=33.000},{L22=5.500},{L23=5.000},{L24=23.000},{L25=16.000},{R01=1.000},{R02=2.000},{R03=1.000},{R04=4.500},{R05=2.000},{R06=6.000},{R07=0.400},{R08=1.000},{SW01=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0471618 WDP-5X-BMG 99-60
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
WDP-5X-BMG 99-60 - 기본 모듈
BOM
SCHUNK-0471618 WDP-5X-BMG 99-60
ID
0471618
설명
WDP-5X-BMG 99-60
추가 제품 정보
상품 페이지로
중량
2.6
kg
관세 번호
84662098
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D