{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_mini/tribos_mini_svl_kd_zyl.prj},{NB=SCHUNK-1516594 TRIBOS-Mini SVL-12 D4x100 KD},{IDNR=1516594},{B4=100.00},{B3=54.00},{B1=22.50},{B2=1.50},{B22=-9999.00},{C81=17.80},{C82=17.80},{B71=36.20},{B51=15.00},{C3=12.00},{C71=4.00},{A1=9.00},{A2=11.00},{A22=-9999.00},{A6=8.50},{A4=12.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.08},{B611=0},{B621=45.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.800},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{D10=7.000},{RA=4.450},{RZ1=1.200},{RZ2=0.800},{RZ3=2.900},{WH=0.420},{BB=0.800},{TYP=TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD},{TYP2=TRIBOS-Mini SVL-12 D4x100 KD},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=ZYL0120POL0040KL54},{WZHNORM=},{NSM=DIN4000-89}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-1516594 TRIBOS-Mini SVL-12 D4x100 KD
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
TRIBOS-Mini SVL KD | Cylinder shaft - TRIBOS 다각형 연장
BOM
SCHUNK-1516594 TRIBOS-Mini SVL-12 D4x100 KD
ID
1516594
1516594
설명
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
추가 제품 정보
상품 페이지로
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
513013
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0215707
0215707
J22 제품 이름
TRIBOS 다각형 연장
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ZYL01200115
C11 캡처 유형, 기계 측
ZYL
C2 기록 크기, 기계 측
0120
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14 기록 실행, 기계 측
1
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL00400115
ZYL00400115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0040
0040
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55 녹음, 공작물면
5
B4 전체 길이
100.00
mm
B3 캔틸레버 길이
54.00
mm
B1 몸통 길이 1
22.50
mm
B2 몸통 길이 2
1.50
mm
C81 클램핑 길이, 최대
17.80
mm
C82 클램핑 길이, 최소
17.80
mm
B71 장편
36.20
mm
B51 콘 각도
15.00
Grad
C3 장착 직경, 기계 측
12.00
mm
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
4.00
4.00
mm
A1 몸 직경 1
9.00
mm
A2 몸 직경 2
11.00
mm
A6 격변 직경
8.50
mm
A4 칼라 직경
12.00
mm
D7 질량
0.08
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
관세 번호
84661020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D