{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_silver/tendo_silver_hsk.prj},{NB=SCHUNK-1360932 TENDO Silver HSK-A63 D32x125, 61},{IDNR=1360932},{PARTSERVER=1},{D7=2.27},{B4=0},{B3=125.00},{B1=99.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=61.00},{C82=51.00},{B71=64.00},{B51=7.50},{C71=32.00},{A1=62.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=58.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=6.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=50.250},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{E2=17.990},{EINSPANN=61.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-1360932 TENDO Silver HSK-A63 D32x125
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Silver | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-1360932 TENDO Silver HSK-A63 D32x125
ID
1360932
1360932
설명
TENDO Silver HSK-A63 Ø32x125
TENDO Silver HSK-A63 Ø32x125
추가 제품 정보
상품 페이지로
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
툴홀더 퀵 파인더
D7 질량
2.27
2.27
kg
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
504144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
1360932
1360932
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
HSK06300195
HSK06300195
C11 캡처 유형, 기계 측
HSK
C2 기록 크기, 기계 측
0630
0630
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL03200115
ZYL03200115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0320
0320
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
125.00
125.00
mm
B1 몸통 길이 1
99.00
99.00
mm
B2 몸통 길이 2
0.00
0.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
61.00
61.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
51.00
51.00
mm
B71 장편
64.00
64.00
mm
B51 콘 각도
7.50
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
32.00
32.00
mm
A1 몸 직경 1
62.00
62.00
mm
A2 몸 직경 2
0.00
0.00
mm
A4 칼라 직경
63.00
63.00
mm
A6 격변 직경
58.00
58.00
mm
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
관세 번호
84661020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D