{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_es/tendo_es_skg.prj},{NB=SCHUNK-0204296 TENDO ES JIS-BT40 D20x32.5},{IDNR=0204296},{B4=0},{B3=32.50},{B1=5.50},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=52.50},{C82=52.50},{B71=20.00},{B51=76.00},{C71=20.00},{A1=49.50},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=34.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.94},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=45.400},{L3=60.000},{L4=9.000},{L5=22.600},{L6=22.600},{L7=21.000},{L8=4.600},{L9=14.500},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.800},{U=27.000},{V=16.600},{X=5.000},{Y=2.000},{A=8.297}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0204296 TENDO ES JIS-BT40 D20x32.5
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
数字化服务
技术参数
公司
SCHUNK
描述
TENDO ES | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 液压膨胀刀柄
明细表
SCHUNK-0204296 TENDO ES JIS-BT40 D20x32.5
ID
0204296
0204296
描述
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5
更多產品信息
Zur Produktseite
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
刀柄快速查找
NSM 標準編號特性
DIN4000-89
BLD 圖片編號
508144
J3公司ID
SJ
J21 順序
0204296
0204296
J22 產品名稱
液压膨胀刀柄
J6 接口編碼,機器側
SKG04005795
SKG04005795
C11 拍攝類型,機器側
SKG
C2 記錄大小,機器側
0400
0400
C12 接收模,機器側
57
57
C14 執行記錄,機器側
9
C15 記錄,機器側
5
J4 接口編碼,在工件側
ZYL02000115
ZYL02000115
C51 拍攝類型,工件側
ZYL
C6 記錄大小,工件側
0200
0200
C52 接收模,工件側
01
C54 執行記錄,工件側
1
1
C55 記錄,工件側
5
B3 懸臂長度
32.50
32.50
mm
B1 體長1
5.50
5.50
mm
C81 夾緊長度,最大
52.50
52.50
mm
C82 夾緊長度,最小值
52.50
52.50
mm
B71 長篇
20.00
20.00
mm
B51 錐角
76.00
76.00
Grad
C71 安裝直徑,工件側
20.00
20.00
mm
A1 主體直徑1
49.50
49.50
mm
A4 領直徑
63.00
63.00
mm
A6 直徑劇變
34.00
34.00
mm
D7 质量
0.94
0.94
kg
H21 冷卻劑入口
1
H22 冷卻劑出口
1
J7 磁盤
0
E1 切削方向
N
海關關稅編號
84661020
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D