{schunk/werkstueckspanntechnik/aufspanntuerme/dreieck_aufspanntuerme/sat-dr-r.prj},{NB=SCHUNK-0431137 SAT-DR-R 400-710},{IDNR=0431137},{TYP1=1.000},{BREITE1=398.000},{BREITE2=396.000},{WINKEL=50.000},{ABST1=84.790},{ABST2=34.790},{ABST3=223.000},{ABST4=223.000},{ABST5=104.790},{RADIUS=25.000},{HOEHEBODEN=40.000},{BOHRAB1=25.000},{BOHRAB2=55.000},{BOHRHOEHE=18.000},{BOHRDM=16.000},{BOHRTIEFE=38.000},{BABST1=150.000},{BABST2=160.000},{BABST3=100.000},{BABST4=160.000},{BABST5=150.000},{BABST6=50.000},{BABST7=160.000},{BABST8=80.000},{BABST9=150.000},{BABST10=80.000},{BABST11=50.000},{BABST12=150.000},{BABST13=160.000},{BABST14=150.000},{BABST15=150.000},{D1=26.000},{D2=17.000},{DTIEFE=12.000},{D3=20.000},{BREITETU1=272.000},{BREITETU2=100.000},{BREITETU3=157.040}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0431137 SAT-DR-R 400-710
HELP_VARIABLE
後退
Next
Main variables
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
SAT-DR-R - 三角形夹具塔
明细表
SCHUNK-0431137 SAT-DR-R 400-710
BFREIUNTEN
280.000
280.000
HFREIUNTEN
150.000
TFREIUNTEN
0.500
RFREIUNTEN
40.000
DZENTRIERUNG
50.000
TDZENTRIERUNG
40.500
ID
0431137
0431137
描述
SAT-DR-R 400-710
SAT-DR-R 400-710
更多產品信息
到產品頁面
托盘尺寸
400 x 400 mm
400 x 400 mm
重量
195.0
195.0
kg
海關關稅編號
84662020
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D