{schunk/werkstueckspanntechnik/magnetspanntechnik/fraesanwendungen/mfrs/mfrs-a2-070.prj},{NB=SCHUNK-1304541 MFRS-A2-070 500 x 500},{IDNR=1304541},{BREITE=500.000},{LAENGE=500.000},{WINKEL=10.000},{HOEHE=86.000},{BEDABS=17.500},{BEDABSBR=158.000},{BEDABS1=25.500},{BEDABSH=48.000},{BEDWI=2.500},{BEDTIE=44.000},{RADABS=50.000},{PLATTEDI=41.000},{PLATTEHOE=29.000},{PLATTETIE=4.000},{PLAABS=29.500},{HOEHERAD=49.500},{RADD1=37.000},{RADD2=41.500},{RADD3=43.000},{RADHOEGES=24.000},{RADD1HOE=4.000},{RADD2HOE=14.000},{BOHRABS1=29.500},{BOHRD1=19.000},{BOHRD2=13.000},{BOHRD1TIEF=18.000},{BOHRABS2=441.000},{FLAEABS=44.600},{FLAEABS2=44.600},{FLAELAE=410.800},{FLAEBR=410.800},{FLAER=10.000},{QUAB1=10.200},{QU=70.000},{QUABMITT=10.100},{BOHRAB1=89.800},{BOHRAB2=89.800},{BOHRD=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-1304541 MFRS-A2-070 500 x 500
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Main variables
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
MFRS-A2-070 - 자기 척
BOM
SCHUNK-1304541 MFRS-A2-070 500 x 500
SCHUNKLAENGE
450.000
450.000
SCHUNKHOEHE
16.000
ID
1304541
1304541
설명
MFRS-A2-070 500 x 500
MFRS-A2-070 500 x 500
추가 제품 정보
상품 페이지로
L
500.0
500.0
mm
B
500
500
mm
H
86
mm
최대 고정력
193
193
kN
기둥 수
25
25
연결
4-PIN
4-PIN
채널 수
1
1
주 전압
400V/460V
중량
147.0
147.0
kg
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D