{schunk/werkstueckspanntechnik/magnetspanntechnik/fraesanwendungen/mfrs/mfrs-a1-050.prj},{NB=SCHUNK-0423416 MFRS-A1-050 800 x 430},{IDNR=0423416},{BREITE=430.000},{LAENGE=800.000},{WINKEL=10.000},{HOEHE=66.000},{BEDABS=9.500},{BEDABSBR=158.000},{BEDABS1=13.500},{BEDABSH=48.000},{BEDWI=2.500},{BEDTIE=44.000},{RADABS=42.000},{PLATTEDI=41.000},{PLATTEHOE=17.000},{PLATTETIE=4.000},{PLAABS=21.500},{HOEHERAD=37.500},{RADD1=37.000},{RADD2=41.500},{RADD3=43.000},{RADHOEGES=24.000},{RADD1HOE=4.000},{RADD2HOE=14.000},{BOHRABS1=12.000},{BOHRD1=19.000},{BOHRD2=13.000},{BOHRD1TIEF=18.000},{BOHRABS2=776.000},{FLAEABS=23.750},{FLAEABS2=29.550},{FLAELAE=752.500},{FLAEBR=370.900},{FLAER=10.000},{QUAB1=10.200},{QU=50.000},{QUABMITT=10.100},{BOHRAB1=58.950},{BOHRAB2=64.750},{BOHRD=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0423416 MFRS-A1-050 800 x 430
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Main variables
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
MFRS-A1-050 - 자기 척
BOM
SCHUNK-0423416 MFRS-A1-050 800 x 430
SCHUNKLAENGE
730.000
730.000
SCHUNKHOEHE
16.000
ID
0423416
0423416
설명
MFRS-A1-050 800 x 430
MFRS-A1-050 800 x 430
추가 제품 정보
상품 페이지로
L
800.0
800.0
mm
B
430
430
mm
H
66
mm
최대 고정력
236
236
kN
기둥 수
60
60
연결
4-PIN
채널 수
1
주 전압
400V/460V
중량
160.0
160.0
kg
관세 번호
85059029
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D