{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/wtg.prj},{NB=SCHUNK-0402311 WTG 100},{IDNR=0402311},{TYP=WTG 100},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=1.000},{B1=47.000},{L1=55.000},{H1=28.000},{L2=5.000},{L3=8.108},{H2=11.600},{H3=11.400},{L4=26.000},{L5=31.700},{L6=27.400},{H4=4.300},{MP1=29.700},{MP2=9.800},{D1=3.300},{H5=6.150},{H6=6.715},{L7=27.600},{L8=30.245},{H7=8.243},{L9=18.000},{D2=6.000},{H8=3.000},{L10=40.600},{L11=4.050},{H9=3.000},{L12=50.950},{D3=10.000},{D4=6.000},{T1=2.000},{T2=14.000},{T3=11.000},{M1=9.000},{M2=22.000},{M3=29.000},{M4=35.000},{M5=12.500},{M6=27.500},{M7=42.500},{M8=0.000},{M9=0.000},{M10=0.000},{M11=0.000},{CNSCTN=84662020},{EPIMID=42843},{EIGENMASSE=0.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0402311 WTG 100
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Main variables
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
WTG - 퀵 체인지 죠
BOM
SCHUNK-0402311 WTG 100
Eigenmasse
0.8
0.8
ID
0402311
0402311
설명
WTG 100
WTG 100
추가 제품 정보
상품 페이지로
관세 번호
84662020
84662020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D