{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/sgwb_b.prj},{NB=SCHUNK-0430087 SGBB-B 125-67-39},{IDNR=0430087},{TYPA=2.000},{L=82.000},{B=125.000},{H=39.000},{B1=38.000},{H1=6.500},{L2=29.000},{L3=24.000},{L4=42.000},{L5=20.000},{T=12.500},{L6=80.000},{D1=13.000},{D2=19.000},{TF=33.500},{DG=8.000},{D3=18.000},{D3T=12.000},{G1=12.000},{GL=40.000},{SW=10.000},{SWT=6.000},{TYPVARIANTE=MIN},{EINBA=MIN},{L1=MIN},{L7=MIN},{L8=MIN},{L9=MIN},{L10=MIN},{L11=MIN},{L12=MIN},{L13=MIN},{L14=MIN},{L15=MIN},{L16=MIN},{L17=MIN},{B2=MIN},{B3=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{B6=MIN},{B7=MIN},{H2=MIN},{H3=MIN},{H4=MIN},{H5=MIN},{H6=MIN},{H7=MIN},{H8=MIN},{H9=MIN},{H10=MIN},{D4=MIN},{D5=MIN},{D6=MIN},{T1=MIN},{T2=MIN},{T3=MIN},{T4=MIN},{T5=MIN},{T6=MIN},{T7=MIN},{T8=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0430087 SGBB-B 125-67-39
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
SGWB-B - 역방향 죠, 이동식
BOM
SCHUNK-0430087 SGBB-B 125-67-39
ID
0430087
0430087
설명
SGBB-B 125-67-39
SGBB-B 125-67-39
추가 제품 정보
상품 페이지로
폭
125.0
125.0
mm
깊이
82.0
82.0
mm
높이
39.00
39.00
mm
번들
중량
2.70
2.70
kg
관세 번호
84662020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D