{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/sga.prj},{NB=SCHUNK-0432719 SGA-3 125-39-19},{IDNR=0432719},{BTYP=C2 80},{TYP=SGA-3 125-39-19},{BEZ=Adapterplatte},{TYPGR=CGA.080.006.01},{GT=16},{VER=13},{GT2=0},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYPA=0.000},{L=0.000},{B=0.000},{H=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{B8=0.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{D1=0.000},{SW=0.000},{B9=0.000},{HB9=0.000},{TB9=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{BL10=0.000},{L11=0.000},{EPIMID=48060},{BESCH=Adapterplatte, fest},{BRE=125.0},{TIE=39.0},{HOE=19.00},{GEB=Stück},{EIGENMASSE=0.70},{CNSCTN=84662020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0432719 SGA-3 125-39-19
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
SGA - 어댑터 플레이트
BOM
SCHUNK-0432719 SGA-3 125-39-19
ID
0432719
0432719
설명
SGA-3 125-39-19
SGA-3 125-39-19
추가 제품 정보
상품 페이지로
폭
125.0
125.0
mm
깊이
39.0
39.0
mm
높이
19.00
19.00
mm
번들
부품
중량
0.70
0.70
kg
관세 번호
84662020
84662020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D