{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/sg5a.prj},{NB=SCHUNK-0432617 SG5A-B 160-73-50},{IDNR=0432617},{VER=11},{TYPVARIANTE=MIN},{EINBA=MIN},{L1=MIN},{L2=MIN},{L3=MIN},{L4=MIN},{L5=MIN},{L6=MIN},{L7=MIN},{L8=MIN},{L9=MIN},{L10=MIN},{L11=MIN},{L12=MIN},{L13=MIN},{L14=MIN},{L15=MIN},{L16=MIN},{L17=MIN},{B1=MIN},{B2=MIN},{B3=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{B6=MIN},{B7=MIN},{H1=MIN},{H2=MIN},{H3=MIN},{H4=MIN},{H5=MIN},{H6=MIN},{H7=MIN},{H8=MIN},{H9=MIN},{H10=MIN},{D1=MIN},{D2=MIN},{D3=MIN},{D4=MIN},{D5=MIN},{D6=MIN},{T1=MIN},{T2=MIN},{T3=MIN},{T4=MIN},{T5=MIN},{T6=MIN},{T7=MIN},{T8=MIN},{T9=MIN},{T10=MIN},{R1=MIN},{R2=MIN},{R3=MIN},{S1=MIN},{S2=MIN},{S3=MIN},{S4=MIN},{S5=MIN},{S6=MIN},{S7=MIN},{S8=MIN},{S9=MIN},{S10=MIN},{S11=MIN},{S12=MIN},{S13=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0432617 SG5A-B 160-73-50
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
SG5A - 5축 죠
BOM
SCHUNK-0432617 SG5A-B 160-73-50
ID
0432617
0432617
설명
SG5A-B 160-73-50
SG5A-B 160-73-50
추가 제품 정보
상품 페이지로
폭
160.5
160.5
mm
깊이
73.0
73.0
mm
높이
50.00
50.00
mm
번들
부품
최대 고정력
kN
중량
3.60
3.60
kg
관세 번호
84662020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D