피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/stationaere_spannfutter/spannklauenkaesten/spk_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0812160 SPK 220 KV, M2018000394010},{IDNR=0812160},{TYPA=0.000},{MAXABST=220.000},{MINABST2=180.000},{HUB=90.000},{LAENGEUMAX=39.000},{LAENGEUMIN=20.000},{BREITEUMAX=40.000},{BREITEUMIN=22.000},{HUMAX=10.000},{HUMIN=6.000},{MAXSPA=68},{MAXDREMOM=330},{VERSTEBAC=90},{MINSPUWEI=180},{MAXSPUWEI=220},{MINTNUT=22},{MAXTNUT=28},{EIGENMASSE=52.7},{TYP=SPK 220 KV},{TYPX=SPK 220 KV},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{GEWMIN=M20},{GEWMAX=M24},{PPATH=spk_asmsbl.prj},{EPIMID=39537},{VERZAH=Kreuzversatz},{CNSCTN=84662091},{GEWINDE=M20},{SPURWEITE=180},{BACKENSTELLUNG=0},{SCHIEBERSTELLUN=0},{LAENGEU=39},{BREITEU=40},{HOEHEU=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0812160 SPK 220 KV
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
SPK - 죠 상자
BOM
SCHUNK-0812160 SPK 220 KV
ID
0812160
0812160
설명
SPK 220 KV
SPK 220 KV
추가 제품 정보
상품 페이지로
스레드
M20
M24
M20
M24
조정 가능 게이지
죠 스트로크
클램핑 슬라이드 위치
척 조 퀵 파인더
톱니
텅앤그루브
텅앤그루브
최대 고정력
68
68
kN
최대 토크
330
330
Nm
척 죠의 조정 범위
90
90
mm
최소 게이지 폭
180
180
mm
최대 게이지 폭
220
220
mm
최소값 T너트
22
22
mm
최대값 T너트
28
28
mm
중량
52.7
52.7
kg
관세 번호
84662091
84662091
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D