단종된 제품
2024. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_r/tribos_r_skg.prj},{NB=SCHUNK-0235674 TRIBOS-R JIS-BT40 D12x90, 47},{IDNR=0235674},{B4=0.00},{B3=90.00},{B1=45.00},{B2=18.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=47.00},{C82=37.00},{B71=43.00},{B51=25.00},{C71=12.00},{A1=42.00},{A2=49.50},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=39.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.50},{B611=70.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=42.800},{AZ2=44.000},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=17.500},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D5H=0.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D9H=16.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L=0.000},{L1=65.400},{L2=30.000},{L3=68.000},{EINSPANN=47.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0235674 TRIBOS-R JIS-BT40 D12x90
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
TRIBOS-R | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 다각형 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0235674 TRIBOS-R JIS-BT40 D12x90
ID
0235674
0235674
설명
TRIBOS-R JIS-BT40 Ø12x90
TRIBOS-R JIS-BT40 Ø12x90
추가 제품 정보
Zur Produktseite
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508013
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0235674
0235674
J22 제품 이름
다각형 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04005795
SKG04005795
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0400
0400
C12 수신 금형, 기계 측
57
57
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL01200115
ZYL01200115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0120
0120
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
90.00
90.00
mm
B1 몸통 길이 1
45.00
45.00
mm
B2 몸통 길이 2
18.00
18.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
47.00
47.00
mm
C82 클램핑 길이, 최소
37.00
37.00
mm
B71 장편
43.00
43.00
mm
B51 콘 각도
25.00
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
12.00
12.00
mm
A1 몸 직경 1
42.00
42.00
mm
A2 몸 직경 2
49.50
49.50
mm
A4 칼라 직경
63.00
63.00
mm
A6 격변 직경
39.40
39.40
mm
D7 질량
1.50
1.50
kg
H21 냉각수 입구
7
7
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
관세 번호
84661020
84661020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D