단종된 제품
2025. 6. 30.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_mini/tribos_mini_szd.prj},{NB=SCHUNK-1355013 TRIBOS-M ER20 D4x25.5},{IDNR=1355013},{B4=57.00},{B3=32.70},{B1=22.50},{B2=3.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=17.60},{C82=17.60},{B71=15.10},{B51=15.00},{C71=4.00},{A1=9.00},{A2=10.00},{A22=-9999.00},{A4=20.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.23},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.500},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{D2=20.000},{D3=20.250},{D5=17.400},{D6=20.610},{D10=7.000},{L3=2.400},{L4=26.700},{G1=8.000},{G2=12.000},{RS=1.000},{N1=8.550},{N2=32.700},{F1=14.600},{F2=8.700},{F3=7.000},{ED=6.200},{RA=4.450},{RZ1=1.200},{RZ2=0.800},{RZ3=2.900},{BB=0.800},{TYP=TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-1355013 TRIBOS-M ER20 D4x25.5
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
TRIBOS-Mini ER | ISO 15488 - 다각형 툴 홀더
BOM
SCHUNK-1355013 TRIBOS-M ER20 D4x25.5
ID
1355013
1355013
설명
TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5
TRIBOS-M ER20 Ø4x25.5
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
추가 제품 정보
상품 페이지로
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
511013
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
1355013
1355013
J22 제품 이름
다각형 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SZD02000295
SZD02000295
C11 캡처 유형, 기계 측
SZD
C2 기록 크기, 기계 측
0200
0200
C12 수신 금형, 기계 측
02
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL00400115
ZYL00400115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0040
0040
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55 녹음, 공작물면
5
B4 전체 길이
57.00
57.00
mm
B3 캔틸레버 길이
32.70
32.70
mm
B1 몸통 길이 1
22.50
22.50
mm
B2 몸통 길이 2
3.00
3.00
mm
C81 클램핑 길이, 최대
17.60
17.60
mm
C82 클램핑 길이, 최소
17.60
17.60
mm
B71 장편
15.10
15.10
mm
B51 콘 각도
15.00
15.00
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
4.00
4.00
mm
A1 몸 직경 1
9.00
9.00
mm
A2 몸 직경 2
10.00
10.00
mm
A4 칼라 직경
20.00
20.00
mm
A6 격변 직경
8.50
8.50
mm
D7 질량
0.23
0.23
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
관세 번호
84661020
84661020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D