{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_mini/tribos_mini_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0225620 TRIBOS-M HSK-E25 D2x35},{IDNR=0225620},{B4=0.00},{B3=35.00},{B1=22.50},{B2=0.90},{B22=1.60},{C3=0},{C81=17.80},{C82=17.80},{B71=17.20},{B51=15.00},{C71=2.00},{A1=9.00},{A2=11.00},{A22=18.80},{A4=25.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.05},{B611=0},{B621=75.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.800},{RA2=0.000},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{B1A=6.050},{B2A=6.000},{B3A=7.000},{D1=25.000},{D2=19.006},{D3=14.000},{D4=16.400},{D5=15.000},{D6=7.000},{D7A=14.500},{D8=3.500},{D9=20.000},{D10=22.000},{D11=28.500},{D12=3.000},{D13=8.000},{D13FT=2.500},{D13FD=9.000},{D13S=1.000},{E2=6.840},{F1=10.000},{F2=20.000},{F3=4.500},{F4=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0225620 TRIBOS-M HSK-E25 D2x35
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
TRIBOS-Mini | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - 다각형 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0225620 TRIBOS-M HSK-E25 D2x35
ID
0225620
0225620
설명
TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
추가 제품 정보
상품 페이지로
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
504013
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0225620
0225620
J22 제품 이름
다각형 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
HSK02500395
HSK02500395
C11 캡처 유형, 기계 측
HSK
C2 기록 크기, 기계 측
0250
0250
C12 수신 금형, 기계 측
03
03
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL00200115
ZYL00200115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0020
0020
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
35.00
35.00
mm
B1 몸통 길이 1
22.50
mm
B2 몸통 길이 2
0.90
0.90
mm
B22 몸통 길이 3
1.60
1.60
mm
C81 클램핑 길이, 최대
17.80
mm
C82 클램핑 길이, 최소
17.80
mm
B71 장편
17.20
17.20
mm
B51 콘 각도
15.00
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
2.00
2.00
mm
A1 몸 직경 1
9.00
mm
A2 몸 직경 2
11.00
mm
A22 몸 직경 3
18.80
18.80
mm
A4 칼라 직경
25.00
25.00
mm
A6 격변 직경
8.50
mm
D7 질량
0.05
0.05
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
관세 번호
84661020
84661020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D