피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_es/tendo_es_skg.prj},{NB=SCHUNK-0204296 TENDO ES JIS-BT40 D20x32.5},{IDNR=0204296},{B4=0},{B3=32.50},{B1=5.50},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=52.50},{C82=52.50},{B71=20.00},{B51=76.00},{C71=20.00},{A1=49.50},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=34.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.94},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=45.400},{L3=60.000},{L4=9.000},{L5=22.600},{L6=22.600},{L7=21.000},{L8=4.600},{L9=14.500},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.800},{U=27.000},{V=16.600},{X=5.000},{Y=2.000},{A=8.297}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0204296 TENDO ES JIS-BT40 D20x32.5
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
TENDO ES | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0204296 TENDO ES JIS-BT40 D20x32.5
ID
0204296
0204296
설명
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5
추가 제품 정보
Zur Produktseite
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
툴홀더 퀵 파인더
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD 이미지 ID
508144
J3 회사 ID
SJ
J21 순서
0204296
0204296
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04005795
SKG04005795
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2 기록 크기, 기계 측
0400
0400
C12 수신 금형, 기계 측
57
57
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15 녹음, 기계 측
5
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL02000115
ZYL02000115
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6 기록 크기, 공작물면
0200
0200
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55 녹음, 공작물면
5
B3 캔틸레버 길이
32.50
32.50
mm
B1 몸통 길이 1
5.50
5.50
mm
C81 클램핑 길이, 최대
52.50
52.50
mm
C82 클램핑 길이, 최소
52.50
52.50
mm
B71 장편
20.00
20.00
mm
B51 콘 각도
76.00
76.00
Grad
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
20.00
20.00
mm
A1 몸 직경 1
49.50
49.50
mm
A4 칼라 직경
63.00
63.00
mm
A6 격변 직경
34.00
34.00
mm
D7 질량
0.94
0.94
kg
H21 냉각수 입구
1
H22 냉각수 배출구
1
J7 디스크
0
E1 절단 방향
N
관세 번호
84661020
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D