{schunk/greiftechnik/zubehoer/nsr_a_100_apl_unten.prj},{NB=SCHUNK-0303175 A-NSR-100-0-P-K},{IDNR=0303175},{TYP1=1.000},{TYPBG=1.000},{L=74.200},{B=10.000},{B1=0.000},{B2=5.000},{B3=0.000},{H=37.300},{L1=15.100},{H1=26.550},{R2=2.550},{L2=36.000},{R1=1.000},{H9=34.300},{L3=50.000},{H2=19.500},{D3=6.300},{TD3=4.400},{D4=3.400},{L4=29.000},{L5=21.000},{H3=14.800},{H4=23.800},{H5=32.800},{D1=4.000},{TD1=5.000},{M1=4.000},{TM1=4.000},{TL1=5.500},{L6=35.000},{H7=17.500},{L7=51.500},{H8=29.500},{D5=8.000},{TD5=1.100},{D6=4.000},{TD6=7.500},{L8=68.000},{H6=5.500},{D2=3.000},{TD2=4.000},{L9=23.750},{L10=25.750},{M6=5.000},{TM6=5.000},{TL6=10.500},{M7=5.000},{L11=17.500},{L12=15.500},{M8=5.000},{TM8=10.000},{TL8=20.000},{H10=10.100},{H11=29.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0303175 A-NSR-100-0-P-K
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Main variables
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
A-NSR-100-0-P/E-K - Adapterplatte kopfseitig
BOM
SCHUNK-0303175 A-NSR-100-0-P-K
EPIMID
47303
47303
ID
0303175
0303175
설명
A-NSR-100-0-P-K
A-NSR-100-0-P-K
추가 제품 정보
상품 페이지로
관세 번호
84799070
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D