{schunk/greiftechnik/winkel_radialgreifer/sgw_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0305204 SGW 40, 010},{IDNR=0305204},{TYP=SGW 40},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{TYP2=40.000},{TYP1=1.000},{OW=0},{ADS=1},{HUB=0},{OWBACKE=8.000},{HUBA=2.500},{OW1=8.000},{ADSIDNR=0305207 - A-SGW 40},{TS=1.000},{UEBERSPANNUNGSW=2},{SCHLIESSMOMENT=1.350},{EIGENMASSE=0.050},{WERKSTUECKGEWIC=0.300},{FLUIDVERBRAUCHP=0.500},{BETRIEBSDRUCK=4/7},{NENNBETRIEBSDRU=6},{SCHLIESSZEIT=0.02/0.03},{FINGERLAENGE=32},{MASSEFINGER=0.030},{SCHUTZART=20},{UMGEBUNGSTEMPER=5/90},{WIEDERHOLGENAUI=0.1},{PPATH=sgw_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=5945}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0305204 SGW 40
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
SGW - 3조¬각도형 그리퍼
BOM
SCHUNK-0305204 SGW 40
ID
0305204
0305204
설명
SGW 40
SGW 40
추가 제품 정보
상품 페이지로
죠당 개방 각도
스프링 로드 압력 부품
없이
0305207 - A-SGW 40
없이
0305207 - A-SGW 40
스트로크 스프링 로드 압력 부품
계산 및 디자인 툴 그리핑
죠당 개방 각도
8.000
°
죠당 폐쇄 각도
2
°
폐쇄 시기
1.350
1.350
Nm
중량
0.050
0.050
kg
권고 공작물 중량
0.300
0.300
kg
이중 스트로크의 유체 소비량
0.500
0.500
cm^3
최소/최대 작동 압력
4/7
bar
정격 가동 압력
6
bar
닫힘시/열림시 시간
0.02/0.03
s
최대 허용 가능 핑거 길이
32
32
mm
핑거당 최대 허용 가능 질량
0.030
0.030
kg
보호 등급 IP
20
최소/최대 주위 온도
5/90
°C
반복 정밀도
0.1
mm
관세 번호
84799070
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D