{schunk/greiftechnik/spezialgreifer/log_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0398959 LOG 59.0-M16X1-M5},{IDNR=0398959},{TYP=LOG 59.0-M16X1-M5},{ONLINE=Zur Produktseite},{M=0.104},{TYP1=46.000},{TYP2=1.000},{GREIFER=58.41},{HOEHE=69.33},{BEFESTIGUNGSGEW=M16x1},{LUFTANSCHLUSSGE=M5},{WERKSTUECK=59},{WERKSTUECKM=64.99},{OEFFUNGSKRAFT=580.1},{OEFFUNGSKRAFTM=188.10},{EIGENMASSE=0.104},{WERKSTUECKGEWIC=2.96},{FLUIDVERBRAUCH=27.53},{BETRIEBSDRUCK=6},{NENNBETRIEBSDRU=6},{SCHLIESSZEIT=0.13/0.13},{UMGEBUNGSTEMPER=-40/80},{GEHAEUSEMATER=PA 12},{SCHUTZART=27},{MOMENTE=2/2},{KRAEFTE=200/200/200},{PPATH=log_asmsbl.prj},{CNSCTN=},{EPIMID=46628}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0398959 LOG 59.0-M16X1-M5
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
LOG - 구멍 그리퍼
BOM
SCHUNK-0398959 LOG 59.0-M16X1-M5
ID
0398959
0398959
설명
LOG 59.0-M16X1-M5
LOG 59.0-M16X1-M5
추가 제품 정보
상품 페이지로
설치 스레드 A
M16x1
M16x1
에어 연결 스레드 B
M5
M5
mm
공작물-Ø Dmin
59
59
mm
공작물-Ø Dmax
64.99
64.99
Ø Dmin 개방력
580.1
580.1
N
Ø Dmax 개방력
188.10
188.10
N
중량
0.104
0.104
kg
권고 공작물 중량
2.96
2.96
kg
이중 스트로크의 유체 소비량
27.53
27.53
cm^3
최대 작동 압력
6
bar
정격 가동 압력
6
bar
닫힘시/열림시 시간
0.13/0.13
0.13/0.13
s
최소/최대 주위 온도
-40/80
°C
하우징 재료
PA 12
보호 등급 IP
27
모멘트 Mx 최대/My 최대
2/2
2/2
Nm
포스 Fx 최대/Fy 최대/Fz 최대
200/200/200
200/200/200
N
관세 번호
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D