단종된 제품
2023. 7. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
MPG-plus - 2조 평행 그리퍼 - 소형 구성품용 그리퍼
SCHUNK
04.04.2024
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/mwpg_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0305626 MWPG 20, 0},{IDNR=0305626},{HUBBACKE=1.000},{EIGENMASSE=0.030},{TYP1=1.000},{LMIN=7.500},{LFIN=12.900},{L1=4.200},{L2=4.900},{L3=1.500},{L4=2.000},{L5=3.200},{L6=12.000},{L7=20.000},{L8=3.800},{L9=7.900},{L10=7.500},{L11=6.500},{L12=7.500},{L13=22.000},{L14=3.800},{L15=6.500},{L16=12.400},{L17=10.000},{R1=1.000},{R2=18.000},{SW=18.000},{D1=20.000},{D2=10.000},{D3=2.000},{D4=7.000},{D5=2.000},{D6=1.000},{D7=1.500},{D8=4.100},{W1=20.000},{T1=6.200},{T2=0.800},{T3=3.000},{M1=2.000},{HMAX=1.000},{TS=1.000},{TYP=MWPG 20},{ONLINE=Zur Produktseite},{SCHLIESSKRAFT=5 / 5},{WERKSTCKGEEWICH=0.04},{FLUDVERBRAUCH=0.73},{NENNDRUCK=6},{MINDESTDRUCK=3 / 6},{HUB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0305626 MWPG 20
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
MWPG - 미니 교환 평행 그리퍼
BOM
SCHUNK-0305626 MWPG 20
ID
0305626
설명
MWPG 20
추가 제품 정보
상품 페이지로
핑거당 스트로크
중량
0.030
kg
관세 번호
84799070
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D