{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/ega_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B, 000},{IDNR=0332026},{TYP1=3.000},{TYP2=1.000},{TYP3=1.000},{TYP4=2.000},{TYP5=3.000},{HUBBACKE=60.000},{HUBMAX=60.000},{TYPBG=1.000},{TYPPR=2.000},{TYPMSK=1.000},{LGEHPHL=225.000},{PARTSERVER=0.000},{GESCHWINDIGKEIT=80},{KRAFTBETRIEB=30},{WERKSTUECKGEWIC=2.500},{WIEDERHOLGENAUI=0.050},{FINGERLAENGE=200},{MASSEFINGER=1},{MOTORMOMENT=0.280},{MOTORDREHZAHL=2200},{SCHUTZART=40},{TYP=EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B},{ONLINE=Zur Produktseite},{CALC=../../../../../../produktbilder/icons/im0023672.png},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{EGAMAS=0332033},{EDZ=snk.0332026},{ASMOTOR1=nicht möglich},{HUB=0},{MAS=},{AS=0},{ZHU=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
디지털 서비스
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
EGA-W - 2조 평행개폐 전기 그리퍼 -롱 스트로크 그리퍼
BOM
SCHUNK-0332026 EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
ID
0332026
0332026
설명
EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
EGA-W 25-060-R-N-B-MSK030B
추가 제품 정보
상품 페이지로
핑거당 스트로크
모터 추가 키트 (주문 옵션)
근접 스위치용 부속물 키트 (주문 옵션)
없이
0308830 - AS-PHL 25-IN80
없이
0308830 - AS-PHL 25-IN80
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트
없이
와
없이
와
계산 및 디자인 툴 그리핑
EPLAN Data Portal
죠당 스트로크
60.000
60.000
mm
최소/최대 파지력
100/500
100/500
N
최대 허용 가능 속도 위치 결정 작동
80
mm/s
최대 허용 가능 속도 전력 작동
30
mm/s
권고 공작물 중량
2.500
2.500
kg
반복 정밀도
0.050
mm
최대 허용 가능 핑거 길이
200
200
mm
핑거당 최대 허용 가능 질량
1
1
kg
모터 모멘트 필요
0.280
0.280
Nm
모터 속도 필요
2200
2200
1/min
중량
4
4
kg
최소/최대 주위 온도
5/55
°C
보호 등급 IP
40
관세 번호
84798997
84798997
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D