{schunk/greiftechnik/magnetgreifer/gsw_m_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0308355 GSW-M 20, 00},{IDNR=0308355},{TYP=GSW-M 20},{ONLINE=Zur Produktseite},{LUFTID=9659005 - Schraube M5x5},{LUFT=0},{WASSERID=9955130 - Drossel M5},{WASSER=0},{H1=62.500},{H2=17.000},{H3=71.000},{A=25.000},{EIGENMASSE=1},{HALTEKRAFT=70},{WERKSTUECKGEWIC=3.500},{DREHZAHL=0},{NENNBETRIEBSDRU=6},{MINDRUCKLUFT=2/8},{NENNBETRKUEHL=40},{MINBETRIEBS=10/50},{SCHUTZART=44},{UMGEBUNGSTEMPER=5/90},{FEDERKRAFT=80},{PPATH=gsw_m_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=28099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0308355 GSW-M 20
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
GSW-M - 생크 인터페이스가 있는 자기 그리퍼
BOM
SCHUNK-0308355 GSW-M 20
ID
0308355
설명
GSW-M 20
추가 제품 정보
상품 페이지로
압축 공기로 작동
없이
9659005 - 나사 M5x5
없이
9659005 - 나사 M5x5
냉각 윤활제로 작동
없이
9955130 - 조절판 M5
없이
9955130 - 조절판 M5
중량
1
kg
유지력
70
N
권고 공작물 중량
3.500
kg
최대 허용 가능 속도
0
1/min
정격 가동 압력 압축 에어
6
bar
최소/최대 작동 압력, 압축 공기
2/8
bar
정격 가동 압력 냉각수
40
bar
최소/최대 작동 압력, 냉각수
10/50
bar
보호 등급 IP
44
최소/최대 주위 온도
5/90
°C
브로치 스프링 힘 Fc
80
N
관세 번호
84799070
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D