{schunk/automatisierungstechnik/kollisionsschutz/opr_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0321403 OPR-101-P10, 000},{IDNR=0321403},{VARIANTE=21.000},{TYP1=101.000},{WADPR=90.000},{WADPT=0.000},{LFLEX=45.000},{D1=100.100},{D2=41.900},{D3=34.840},{D4=3.000},{D5=5.000},{L1=63.000},{L2=49.400},{L3=27.400},{L4=39.300},{L5=5.300},{L6=18.410},{L7=8.840},{L8=12.500},{L9=0.000},{L9A=26.700},{L10=12.500},{L11=8.030},{L12=16.870},{L13=44.000},{L14=40.300},{L15=15.060},{L16=41.360},{L17=77.420},{L18=62.440},{L19=17.000},{L20=8.100},{L21=44.000},{NDM1=6.000},{KDM1=5.000},{NDM2=5.000},{KDM2=4.200},{NDM3=5.000},{KDM3=4.200},{T1=12.000},{T2=10.000},{T3=6.500},{T4=10.000},{W1=20.000},{W2=20.000},{HL1=4.700},{HL2=2.500},{HD1=76.000},{HD2=39.500},{AOPRR=ohne},{AOPRT=ohne},{HUE=ohne}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-0321403 OPR-101-P10
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
OPR - 충돌 방지 및 과부하 보호 센서
BOM
SCHUNK-0321403 OPR-101-P10
ID
0321403
0321403
설명
OPR-101-P10
OPR-101-P10
추가 제품 정보
상품 페이지로
로봇 측 어댑터 플레이트 (주문 옵션)
없이
0321410 - A-OPR-101-ISO-A50-R
0321411 - A-OPR-101-ISO-A63-R
0321412 - A-OPR-101-ISO-A80-R
없이
0321410 - A-OPR-101-ISO-A50-R
0321411 - A-OPR-101-ISO-A63-R
0321412 - A-OPR-101-ISO-A80-R
툴 측 어댑터 플레이트 (주문 옵션)
없이
0321417 - A-OPR-101-BLANK-T
0321413 - A-OPR-101-ISO-A50-T
0321414 - A-OPR-101-ISO-A63-T
0321415 - A-OPR-101-ISO-A80-T
없이
0321417 - A-OPR-101-BLANK-T
0321413 - A-OPR-101-ISO-A50-T
0321414 - A-OPR-101-ISO-A63-T
0321415 - A-OPR-101-ISO-A80-T
보호 덮개 A-OPR-T
툴측 어댑터 플레이트를 선택하십시오!
툴측 어댑터 플레이트를 선택하십시오!
축 방향 굴절
10.000
10.000
mm
각도 굴절
12
12
°
굴절 회전
25
25
°
최소 트리거링 모멘트, 각도 Mx, My
40.300
40.300
Nm
최소 트리거링 토크, 회전 Mz
46.900
46.900
Nm
스프링 트리거력
303
303
N
스프링 릴리스 토크, 직각
13.3
13.3
Nm
스프링 릴리스 토크, 회전
15.9
15.9
Nm
반복 정밀도
±0.025
mm
반응성
0.500
mm
반복 정확도, 회전
5
min
최소/최대 작동 압력
1.4/5.5
1.4/5.5
bar
중량
1.300
1.300
kg
최소/최대 주위 온도
5/60
°C
공급 전압
10-30
V
보호 등급 IP
-
-
관세 번호
84799070
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D