{schunk/automatisierungstechnik/bearbeitungswerkzeuge/rce_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1521944 RCE 230, ohne,ohne},{IDNR=1521944},{TYP=RCE 230},{TYPBG=2.000},{ONLINE=Zur Produktseite},{APLRADIAL=ohne},{APLAXIAL=ohne},{LEISTUNG=230},{DREHZAHL=5000/50000},{AUSGLWINKELX=±3},{AUSGLWEGX=±7.1},{AUSGLWINKELY=±3},{AUSGLWEGY=±7.1},{ACHSFIX=integriert},{AUSGLWEG=±3},{AUSGLKRAFT=1.8/8.5},{AUSGLDRUCK=1/4.1},{WZAUFNAHME=Spannzange ER-11 6 mm},{LUFTANSCHL=4 mm},{ANSCHLLUFTKUEHL=2.1},{MASSE=1.700},{TEMP=5/45},{KABELLAENGE=5},{EPIMID=176856},{PPATH=rce_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCHUNK-1521944 RCE 230
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
기본 데이터
기술 데이터
회사명
SCHUNK
내용
RCE - 디버링 스핀들
BOM
SCHUNK-1521944 RCE 230
Ident.-Nr.
1521944
1521944
Description
RCE 230
RCE 230
추가 제품 정보
상품 페이지로
Adapter plate radial (to be ordered optionally)
없이
1420116 - A-AOV/CRT/RCV-250/490/RCE-radial
없이
1420116 - A-AOV/CRT/RCV-250/490/RCE-radial
Adapter plate axial (to be ordered optionally)
없이
1453502 - A-RCV-250/490-Axial-Offset-Blank
없이
1453502 - A-RCV-250/490-Axial-Offset-Blank
Power
230
230
W
Min./max. RPM
5000/50000
5000/50000
sec-1
Max. compensation angle X
±3
±3
°
Max. compensation X
±7.1
±7.1
mm
Max. compensation angle Y
±3
±3
°
Max. compensation Y
±7.1
±7.1
mm
Axis fixation
통합형
Recommended compensation path
±3
±3
mm
Min./max. compensation force
1.8/8.5
1.8/8.5
N
Min./max. compensation pressure
1/4.1
bar
Tool holder
Spannzange ER-11 6 mm
Spannzange ER-11 6 mm
Compensation air connection
4 mm
mm
Compensation air connection
2.1
bar
중량
1.700
1.700
kg
최소/최대 주위 온도
5/45
5/45
°C
Kabellänge
5
5
mm
뒤로
다음
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D