{schunk/werkstueckspanntechnik/stationaere_spannfutter/hydraulische_spannfutter/rota_nck_s_plus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0450205 ROTA NCK-S plus 210 K-SV90, 0},{IDNR=0450205},{TYP=ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°},{TYPX=ROTA NCK-S plus 210 K-SV90},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{HUB=0},{HMAX=3.70},{TYP1=4.000},{POSGBAX=100.800},{POSGBAY=114.200},{TYPFTK=2.000},{SD=12.000},{SL=90.000},{SDSBS=5.000},{SLSBS=12.000},{SDNS=12.000},{SLNS=30.000},{POSNSX=54.600},{POSNSY=117.200},{TYPNS=1.000},{NJ=0.000},{NKS=1.000},{ABNS=3.000},{NS1690=20.000},{PPATH=rota_nck_s_plus_asmsbl.prj},{VERZAH=1/16\"x 90°},{MAXSPA=84},{BETDRU=195},{HUBBAC=3.70},{EIGENMASSE=31.2},{CNSCTN=84662091},{EPIMID=65203},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0450205 ROTA NCK-S plus 210 K-SV90
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
数字化服务
技术参数
公司
SCHUNK
描述
ROTA NCK-S plus - 固定三爪卡盘,液压
明细表
SCHUNK-0450205 ROTA NCK-S plus 210 K-SV90
ID
0450205
0450205
描述
ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°
ROTA NCK-S plus 210 K-SV90°
更多產品信息
到產品頁面
单指行程
卡爪快速搜索
细齿
1/16"x 90°
1/16"x 90°
重量
31.2
31.2
kg
海關關稅編號
84662091
84662091
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D