{schunk/werkstueckspanntechnik/nullpunktspannsysteme/leichte_fraesanwendungen/einzelmodul_nse_mini/nse_mini_90.prj},{NB=SCHUNK-0435100 NSE mini 90},{IDNR=0435100},{TYP1=1.000},{SPA1=19.540},{SPA2=16.140},{SPA3=12.000},{SPA4=11.600},{SPA5=2.500},{SPA6=2.700},{SPAR=1.500},{KL1=12.000},{KL2=10.000},{KL3=8.000},{KR=0.400},{DD=64.000},{SB1=6.300},{SB2=10.500},{SBT=6.900},{D1=35.000},{D2=65.000},{D=90},{W1=60.000},{W2=26.000},{L=20.000},{L1=14.100},{L2=7.000},{L3=29.000},{L4=18.000},{F1=0.200},{F2=0.300},{SH=22.000},{SKH=6.000},{SKD=10.000},{SG=6.000},{TKD1=78.000},{SSKT=5.000},{SSK=5.000},{SGT=19.000},{KD=3.200},{MP=14.086},{GD=4.000},{SD=4.200},{ST=2.000},{GT=4.000},{GSK=2.000},{GSKT=1.500},{AKD1=10.600},{AKD2=10.000},{AKD3=5.300},{AKT1=3.500},{AKT2=2.700},{SD1=9.400},{SD2=4.300},{ST1=2.550},{ST2=4.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0435100 NSE mini 90
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
NSE mini 90 - 快换模块
明细表
SCHUNK-0435100 NSE mini 90
ID
0435100
0435100
描述
NSE mini 90
NSE mini 90
更多產品信息
到產品頁面
Durchmesser
90
mm
下拉力
500.0
kNN
下拉力,带增压
1500.0
kNN
解锁压力
6
bar
重复精度
0.005
mm
重量
1.000
kg
海關關稅編號
84662098
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D