{schunk/werkstueckspanntechnik/magnetspanntechnik/fraesanwendungen/mfps/mfps-p-a1-l30.prj},{NB=SCHUNK-1358558 MFPS-P-A1-L30 315 x 300},{IDNR=1358558},{TYP=MFPS-P-A1-L30 315 x 300},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=1.000},{LAENGE=300.000},{BREITE=315.000},{WINKEL=10.000},{HOEHE=66.000},{BOHRABST=274.000},{BOHRKLEIN=13.000},{BOHRGROSS=19.000},{BOHRGROSSTIEF=23.000},{GEWINDE=6.000},{GEWINDEABST=20.050},{HOEHEKASTEN=9.000},{ABSTKASTENLINKS=72.500},{LAENGEKASTEN=158.000},{KASTENHOCH=48.000},{TIEFEKASTEN=44.000},{GEWINDEABSTSEIT=150.000},{HOEGEWINDESEITE=19.500},{GEWINDESEITE=10.000},{ABSTANDKNOPF=40.000},{EIGENMASSE=45.0},{EPIMID=66096},{SCHUNKLAENGE=117.000},{SCHUNKHOEHE=16.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-1358558 MFPS-P-A1-L30 315 x 300
HELP_VARIABLE
後退
Next
Main variables
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
MFPS-P - 应用平行磁极技术的电磁吸盘
明细表
SCHUNK-1358558 MFPS-P-A1-L30 315 x 300
SCHUNKLAENGE
117.000
117.000
SCHUNKHOEHE
16.000
ID
1358558
1358558
描述
MFPS-P-A1-L30 315 x 300
MFPS-P-A1-L30 315 x 300
更多產品信息
到產品頁面
重量
45.0
45.0
kg
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D