{schunk/greiftechnik/zubehoer/nsr_a_100_apl_unten.prj},{NB=SCHUNK-0303175 A-NSR-100-0-P-K},{IDNR=0303175},{TYP1=1.000},{TYPBG=1.000},{L=74.200},{B=10.000},{B1=0.000},{B2=5.000},{B3=0.000},{H=37.300},{L1=15.100},{H1=26.550},{R2=2.550},{L2=36.000},{R1=1.000},{H9=34.300},{L3=50.000},{H2=19.500},{D3=6.300},{TD3=4.400},{D4=3.400},{L4=29.000},{L5=21.000},{H3=14.800},{H4=23.800},{H5=32.800},{D1=4.000},{TD1=5.000},{M1=4.000},{TM1=4.000},{TL1=5.500},{L6=35.000},{H7=17.500},{L7=51.500},{H8=29.500},{D5=8.000},{TD5=1.100},{D6=4.000},{TD6=7.500},{L8=68.000},{H6=5.500},{D2=3.000},{TD2=4.000},{L9=23.750},{L10=25.750},{M6=5.000},{TM6=5.000},{TL6=10.500},{M7=5.000},{L11=17.500},{L12=15.500},{M8=5.000},{TM8=10.000},{TL8=20.000},{H10=10.100},{H11=29.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0303175 A-NSR-100-0-P-K
HELP_VARIABLE
後退
Next
Main variables
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
A-NSR-100-0-P/E-K - Adapterplatte kopfseitig
明细表
SCHUNK-0303175 A-NSR-100-0-P-K
EPIMID
47303
47303
ID
0303175
0303175
描述
A-NSR-100-0-P-K
A-NSR-100-0-P-K
更多產品信息
到產品頁面
海關關稅編號
84799070
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D