{schunk/greiftechnik/zubehoer/gswb_adap.prj},{NB=SCHUNK-0308426 A-GSW-B-AGE 50-Z},{IDNR=0308426},{TYP1=1.000},{D1=52.000},{B1=18.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{R1=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{D2=42.200},{D2T=3.000},{D3=32.500},{D4=10.000},{D5=5.500},{D4T=5.500},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{L10=0.000},{D6=3.000},{L11=9.000},{L12=45.000},{L9=0.000},{M1=12.000},{M1T=7.000},{M1KT=8.000},{L13=0.000},{W1=0.000},{L14=24.500},{W2=0.000},{L15=0.000},{D7=0.000},{M2=0.000},{M2T=0.000},{M2KT=0.000},{L17=0.000},{L18=0.000},{L19=0.000},{L20=0.000},{L21=0.000},{W3=0.000},{D8=12.000},{M3=5.000},{M3T=5.000},{M3KT=8.000},{M4=0.000},{M4T=0.000},{M4KT=0.000},{L23=0.000},{L24=0.000},{L25=0.000},{L26=0.000},{L27=0.000},{L22=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0308426 A-GSW-B-AGE 50-Z
HELP_VARIABLE
後退
Next
Main variables
基本数据
公司
SCHUNK
描述
A-GSW-B-AGE - 连接板
明细表
SCHUNK-0308426 A-GSW-B-AGE 50-Z
海關關稅編號
84799070
EPIMID
42920
42920
ID
0308426
0308426
描述
A-GSW-B-AGE 50-Z
A-GSW-B-AGE 50-Z
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D