{schunk/greiftechnik/zubehoer/fdb_ada_radial.prj},{NB=SCHUNK-0322212 A-FDB-radial-150-radial},{IDNR=0322212},{TYP1=1.000},{TYPADA=1.000},{LGES=108.000},{BGES=43.300},{HGES=12.700},{L1=6.400},{L2=50.800},{R1=6.350},{FASE1=6.400},{L3=4.100},{L4=9.100},{B1=8.700},{T1=5.600},{T2=10.100},{T3=1.400},{T4=5.000},{T5=4.000},{D1=4.000},{D2=7.000},{D3=8.000},{L5=3.500},{R2=4.000},{SW1=4.000},{TSW1=2.300},{L6=11.900},{L7=13.100},{L8=9.700},{L9=47.500},{D4=7.000},{D5=4.000},{H1=4.000},{H2=5.700},{R3=3.600},{D6=4.000},{H3=4.000},{H4=3.400},{H5=1.400},{H6=3.700},{L10=3.500},{L11=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{R7=0.000},{H9=0.000},{H10=0.000},{H11=0.000},{H12=0.000},{H13=0.000},{H14=0.000},{H15=0.000},{H16=0.000},{SW=0.000},{SWT=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0322212 A-FDB-radial-150-radial
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
A-FDB-radial - 连接板
明细表
SCHUNK-0322212 A-FDB-radial-150-radial
ID
0322212
0322212
描述
A-FDB-radial-150
A-FDB-radial-150
更多產品信息
到產品頁面
海關關稅編號
84799070
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D