{schunk/greiftechnik/spezialgreifer/rgg.prj},{NB=SCHUNK-0308590 RGG 20},{IDNR=0308590},{TYP=RGG 20},{ONLINE=Zur Produktseite},{L1=78.000},{D1=37.000},{L2=43.000},{D2=20.000},{A1=6.000},{A2=35.000},{B1=2.000},{D3=17.400},{B2=2.000},{D4=19.500},{L3=17.500},{A3=18.200},{B3=11.000},{T1=1.800},{W1=45.000},{T2=2.000},{W2=15.000},{SD1=8.500},{ST1=3.000},{G1=5.000},{GT1=4.000},{KD1=4.200},{KBT1=9.000},{LB1=5.500},{SD2=5.500},{ST2=0.500},{G2=5.000},{GT2=5.000},{KD2=4.200},{KBT2=7.000},{LB2=5.500},{SD3=8.500},{ST3=3.000},{G3=5.000},{GT3=5.000},{KD3=4.200},{KBT3=6.000},{LB3=9.500},{BD1=2.100},{BT1=18.000},{D5=12.000},{T3=65.000},{EIGENMASSE=0.1},{MINUMGEBUNGS=-10.000},{MAXUMGEBUNGS=90.000},{DREHZAHL=100},{BETRIEBSDRUCK=80},{EPIMID=8150}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0308590 RGG 20
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
RGG - 特殊应用机械手 - 带刀柄接口的清洁装置
明细表
SCHUNK-0308590 RGG 20
ID
0308590
描述
RGG 20
更多產品信息
到產品頁面
重量
0.1
kg
最低环境温度
-10.000
°C
最高环境温度
90.000
°C
最大允许速度
100
1/min
最大工作压力
80
bar
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D