{schunk/greiftechnik/sensoren/bip.prj},{NB=SCHUNK-1561247 BIP 070},{IDNR=1561247},{TYP=BIP 070},{ONLINE=Zur Produktseite},{H=21.000},{B=92.500},{L=22.100},{L1=2.000},{H1=3.920},{H2=3.100},{H3=3.880},{B1=12.750},{B2=9.250},{B3=-9.050},{B4=16.250},{B5=19.750},{B6=23.250},{B7=31.250},{B8=39.250},{B9=90.500},{H4=17.000},{R=3.000},{D1=9.950},{D2=4.460},{D3=3.250},{DT=0.100},{DS1=12.000},{DS2=8.000},{DS3=6.900},{DS4=6.500},{LS1=0.400},{LS2=3.400},{LS3=7.500},{LS4=8.500},{LS5=10.300},{DSI=5.800},{DSIT=5.000},{SW=10.000},{HP1=1.700},{HP2=1.080},{BP1=1.450},{BP2=0.500},{PD=1.000},{PH1=4.100},{PH2=4.600},{SG=70.000},{HAL=20.000},{HAR=30.200},{EPIMID=182422}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-1561247 BIP 070
HELP_VARIABLE
基本数据
公司
SCHUNK
描述
BIP - Inductive analog position sensor
明细表
SCHUNK-1561247 BIP 070
Ident.-Nr.
1561247
1561247
描述
BIP 070
BIP 070
更多產品信息
到產品頁面
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D