{schunk/greiftechnik/magnetgreifer/emh_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1351496 EMH-RP 084-B, 0ohneohne},{IDNR=1351496},{TYP=EMH-RP 084-B},{ONLINE=Zur Produktseite},{ZHU=0.000},{PVL=ohne},{ADF=ohne},{HALTEKRAFT=5370},{MAGNETFLAECHE=41.25},{NUTZLASTHORIZON=89.0},{NUTZLASTVERTIKA=35.0},{MODULTEMP=14/37},{AKTIVIERUNGSZEI=300},{EIGENMASSE=6.500},{SCHUTZARTIP=52},{SPANNUNG=24},{SPANNUNGSART=DC},{MAXSTROMLEISTUN=6.7},{NENNSTROMLOGIK=0.50},{REGLERELEKTRONI=integriert},{CNSCTN=85051990},{EPIMID=65738},{PPATH=emh_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-1351496 EMH-RP 084-B
HELP_VARIABLE
後退
Next
Main variables
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
EMH - 磁力机械手
明细表
SCHUNK-1351496 EMH-RP 084-B
Pole extension (to be ordered optionally)
Adapter flange (to be ordered separately)
ID
1351496
1351496
描述
EMH-RP 084-B
EMH-RP 084-B
更多產品信息
到產品頁面
带定心套筒的附件包
無
同
無
同
夹紧力
5370
5370
N
磁力区域
41.25
41.25
cm2
水平磁力面的有效负载
89.0
89.0
kg
垂直磁力面的有效负载
35.0
35.0
kg
如果每分钟 5/15 启动,模块温度升高
14/37
14/37
°C
启动时间
300
300
ms
重量
6.500
6.500
kg
防护等级 IP
52
额定电压
24
V
电压类型
DC
最大工作电流
6.7
6.7
A
额定电流逻辑
0.50
0.50
A
控制器电子元件
配套
海關關稅編號
85051990
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D