{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/adapterplatte/a_opr.prj},{NB=SCHUNK-0321410 A-OPR-101-ISO-A50-R},{IDNR=0321410},{TYP1=101.000},{TYP2=101.000},{PARTSERVER=0.000},{VARIANTE=3.000},{ISOADP=50.000},{L1=11.000},{L2=5.000},{D1=100.000},{D2=31.500},{D3=0.000},{D4=6.500},{D5=11.000},{D6=6.000},{D7=5.000},{D8=65.000},{D9=0.000},{D10=0.000},{D11=0.000},{F=1.000},{G1=5.000},{T1=4.700},{T2=0.000},{A1=25.000},{A2=0.000},{A3=0.000},{A4=25.000},{A5=25.000},{A6=0.000},{A7=0.000},{A8=25.000},{A9=44.000},{A10=0.000},{A11=0.000},{A12=44.000},{A13=0.000},{A14=44.000},{A15=0.000},{A16=44.000},{A17=17.700},{A18=17.700},{A19=15.100},{A20=41.400},{A21=36.000},{A22=25.200},{A23=0.000},{A24=0.000},{A25=0.000},{A26=0.000},{A27=0.000},{A28=0.000},{A29=0.000},{A30=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0321410 A-OPR-101-ISO-A50-R
HELP_VARIABLE
後退
Next
Main variables
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
A-OPR 机器人侧 - 连接板 OPR
明细表
SCHUNK-0321410 A-OPR-101-ISO-A50-R
Passung einzeln AbstandsØ
25.000
25.000
mm
Winkel Passung einzeln
45.000
45.000
ID
0321410
0321410
描述
A-OPR-101-ISO-A50-R
A-OPR-101-ISO-A50-R
更多產品信息
到產品頁面
海關關稅編號
84799070
84799070
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D