{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/erm_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0310550 ERM 160-8-CB-090-B, 0,90,9000},{IDNR=0310550},{PARTSERVER=1.000},{TYP3=1.000},{SDFWE=8.000},{SLFWE=35.000},{SDDEC=5.000},{SLDEC=18.000},{SDGEH=6.000},{SLGEH=40.000},{SDVFL=6.000},{SLFVL=18.000},{GD=6.000},{GL=6.000},{TYP1=13.000},{TYP2=12.000},{SLS=8.000},{SDS=3.000},{TYP4=2.000},{SLM=0.000},{SDM=0.000},{TS=5.000},{TYP5=1.000},{TYP6=1.000},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPLAN=../../../../../../produktbilder/icons/im0021678.png},{ANTRIEBSMOMENT=2.3},{ABTRIEBSMOMENT=75},{ANTRIEBSDREHZAH=3000},{ABTRIEBSDREHZAH=62.5},{WIEDERHOLGENAUI=0.035},{PLANLAUF=0.03},{UEBERSETZUNG=48},{FLUIDDURCHFUEHR=8},{BETRIEBSDRUCK=8},{EIGENMASSE=15.5},{SCWK=0},{SWM=90},{SM=90},{MAS=0},{ZH=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0310550 ERM 160-8-CB-090-B
HELP_VARIABLE
後退
Next
Main variables
基本数据
数字化服务
技术参数
公司
SCHUNK
描述
ERM - 旋转单元 - 通用旋转单元
明细表
SCHUNK-0310550 ERM 160-8-CB-090-B
PARTSERVER
1.000
ID
0310550
0310550
描述
ERM 160-8-CB-090-B
ERM 160-8-CB-090-B
更多產品信息
到產品頁面
旋转角 輪緣
旋转角 適配器和馬達
旋转角 电机
电机附件包 (可選訂購)
無
0310567 - ERM 160-14-050-095-M06
0310568 - ERM 160-14-060-075-M06
0310572 - ERM 160-19-080-100-M06
0310573 - ERM 160-19-095-115-M08
無
0310567 - ERM 160-14-050-095-M06
0310568 - ERM 160-14-060-075-M06
0310572 - ERM 160-19-080-100-M06
0310573 - ERM 160-19-095-115-M08
带定心套筒的附件包
無
同
無
同
EPLAN Data Portal
驱动力矩峰值
2.3
2.3
Nm
峰输出力矩
75
75
Nm
最大驱动速度
3000
3000
1/min
最大输出速度
62.5
62.5
1/min
重复精度
0.035
0.035
°
轴向偏转
0.03
0.03
mm
传输
48
48
流体通道数量
8
8
最大工作压力
8
8
重量
15.5
15.5
kg
最低/最高环境温度
5/55
5/55
°C
防护等级 IP
65
65
中孔直径
22
22
mm
电机型式
ERM160-8-CB-090-MSK050B
ERM160-8-CB-090-MSK050B
最大转动惯量
20
20
kgm^2
海關關稅編號
84798997
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D