{schunk/automatisierungstechnik/ausgleichseinheiten/age_xy_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0324463 AGE-XY-063},{IDNR=0324463},{TYP=AGE-XY-063},{ONLINE=Zur Produktseite},{VARIANTE=3.000},{AUSGLEICHSWEGXY=±3},{ROTAAUSGLEICHSWI=±12},{MAXHANDLGEWIVER=9},{MAXHANDLGEWHOR=6},{EMPFHANDLINGGEWI=-},{VERRIEGELKRAFT=370},{MAXBELASTUNGSKRA=200},{MAXRADIALEKRAFTP=-},{ROTATIONSMOMENT=-},{MAXABSTANDVER=160},{BETRIEBSDRUCK=2.5/8},{NENNBETRIEBSDRUC=6},{WIEDERHOLGENAUIG=0.100},{ANSCHLUSSROBOTER=ISO 9409-1-63-4-M6},{EIGENMASSE=0.830},{UMGEBUNGSTEMPERA=5/60},{PPATH=age_xy_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=17228}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCHUNK-0324463 AGE-XY-063
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
技术参数
公司
SCHUNK
描述
AGE-XY - 补偿 - 补偿单元 XY
明细表
SCHUNK-0324463 AGE-XY-063
ID
0324463
0324463
描述
AGE-XY-063
AGE-XY-063
更多產品信息
到產品頁面
XY 补偿
±3
±3
mm
旋转补偿角
±12
±12
°
最大搬运重量 垂直
9
9
kg
最大搬运重量 水平
6
6
kg
建议工件重量
-
-
kg
锁紧力
370
370
N
最大锁定负载力
200
200
N
最大径向力,位置存储
-
-
N
旋转力矩位置行程
-
-
Nm
最大距离偏移力 Z
160
160
mm
最小/最大工作压力
2.5/8
bar
额定工作压力
6
bar
重复精度
0.100
mm
机械人侧连接
ISO 9409-1-63-4-M6
ISO 9409-1-63-4-M6
重量
0.830
0.830
kg
海關關稅編號
84799070
後退
Next
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D